AnsweredAssumed Answered

Ampli suiveur fort courant

Question asked by PascalTaunay on Aug 26, 2014
Latest reply on Aug 29, 2014 by JinoL

Bonjour,

Je recherche une référence d'ampli opérationnel, pour montage en suiveur (ou directement en suiveur dans son boîtier comme l'était par exemple le BUF04), pour transmettre une tension d'entrée +-10V vers la sortie +-10V, avec un courant jusqu'à 200mA.

Il me faudrait un modèle de précision, faible bruit, mais courant.

Les autres critères sont peu importants : alimentation unipolaire ou bipolaire, boîtier CMS ou DIL...

Merci.

Pascal Taunay

Outcomes