adg704

Salve.

Nella  mia applicazione (medicale) invio 16 impulsi bipolari attraverso il ponte H agli elettrodi (50us positivo 50us negativo), agendo su adg704 e il dac 

Il circuito è ottimizzato con un carico sugli elettodi di 1Kohm quindi correnti da + e - 150mA  (con alimentazione a 150V).

Nel caso il carico ha resistenza maggiore es  10k avrei  massimo 15mA,  quello che noto è che  l'uscita CHANNEL1-1 del adg704 che dovrrebbe andare a zero durante l'impulso da 50us invece rimane alta e tiene in conduzione il transistor Q12.

C'è qualcosa di sbagliato nel circuito riguardo lADG704 ?.

In allegato circuito (2 canali).

Grazie.

Mario Soccini.

adg704.pdf