Category: Hardware
各位工程师好!
本人在使用LTspice仿真时遇到一个问题,具体与高通滤波器有关,仿真电路如下:
电路包括电压跟随器、高通滤波器、反相放大器、超前校正电路。原始输入设置为频率为21kHz,幅值为10mV的正弦波,V(n208)是经过电压跟随器后的输出,可以看出其对于原始输入的跟踪效果很好,几乎没有直流偏置。反而经过高通滤波器后V(n211)出现了约-3mV的直流偏置,如下图所示:
后续又给原始输入添加了10mV的直流偏置,V(n208)是经过电压跟随器后的输出,可以看出其对于原始输入的跟踪效果很好,直流偏置也是10mV。经过高通滤波器后V(n211)还是出现了约-3mV的直流偏置,如下图所示:
这个问题就好像是无论原始信号有多少直流偏置,经过高通滤波器之后都会存在-3mV的直流偏置?理论上经过高通滤波器之后的直流偏置不应该很小吗?请问大家这是怎么回事呢?谢谢。