LTM4630 是一款双输出 18A 或单输出 36A 输出开关模式降压型 DC/DC μModule (微型模块) 稳压器。封装中内置了开关控制器、功率 FET、电感器和所有的支持组件。LTM4630 可在一个 4.5V 至 15V 的输入电压范围内运作,支持两个输出电压范围均为 0.6V 至 1.8V (各由单个外部电阻器来设定) 的输出。该器件的高效率设计能够为每个输出提供 18A 的连续电流。仅需少量的输入和输出电容器。LTM4630 的引脚与 LTM4620 和 LTM4620A (双输出…