• RE: 送你一个简化高效升压变换器的解决方案~

    LTC7804是一款高性能同步升压DC/DC开关稳压器控制器,可驱动所有N沟道功率MOSFET级。同步整流可提高效率、降低功耗并减少散热需求。恒频电流模式架构允许高达3 MHz的锁相开关频率。LTC7804可在4.5 V至40V的宽输入电源电压范围内工作。当偏离升压转换器输出时,LTC7804可在启动后以低至1V的输入电源电压运行。

    极低的空载静态电流可延长电池供电系统的工作运行时间。通过OPTI-LOOP补偿功能,可在宽输出电容和ESR值范围内优化瞬态响应。MODE引脚在轻负载下从突发工作模式…

  • RE: LTC7804HUD#PBF / Decode Marking

    LHHM is the correct part marking for the LTC7804 parts in the UD 3x3 QFN Package.