• 关于ADUM226N安全性认证的问题

    最近使用ADUM226N做产品隔离器件,最终在准备材料的时候发现ADUM226N的Safety and Regulatory Compliance Information里面只有VDE-0884-10的Reinforced项,像其他的221啊240之类都有,想请问下有没有226N的最好是IEC60601的安全性报告

  • TAGS LIST: Interface and Isolation

    LTM2894
    LTM2895
    LTM9100
    LTM2885
    LTM2881
    LTM2882
    LTM2883
    LTM2884
    LTM2893
    LTM2886
    LTM2887
    LTM2889
    LTM2892
    LTC1694-1
    LTC4300
    LTC4310
    LTC4302
    LTC4305
    LTC4304
    LTC4303
    LTC4306
    LTC4307
    LTC4307-1
    LTC430…
  • RE: ADUM2201 PIN14 (VDD) and  PIN 15 (NC) short issues

    Hi Webber,

    Pin 15 has no internal connection - it does not connect to any internal circuitry. Therefore this pin can be connected to any convenient supply or ground. This is true of all pins marked NC: 2, 6, 8, 10, 11, 15.

    Please note that a newer product…

  • Comment on 【在线研讨会讲义PPT下载】如何利用LVDS隔离器实现普遍测量和控制

    在研讨会上,工程师们围绕“LVDS隔离器”提出了自己关心的问题,这里分享部分问题以及答案,供大家在学习过程中参考~

     

    提问内容 答复内容 此应用的芯片支持汽车应用或工业应用吗? 芯片工作温度范围-40 to 125℃,完全能满足工业应用要求。请关注后续汽车级的认证。 抖动源计算公式是什么? 简单来讲是将随机抖动和确定性抖动相加 能不能再解释一下封装电弧效应和爬电效应…