• Comment on 【在线研讨会讲义PPT下载】设计高保真隔离式功率逆变器接口时需考虑的因素

    在此次研讨会上,工程师朋友就会议中的内容提出了不少问题,ADI亚洲技术支持中心的专家团队提供了专业解答,我们整理其中部分技术问答分享给大家,供参考学习哦 

    Question

    Answer

    问下AD740X的封装是多大的

    16pin SOIC封装,也有8pin的

    哪些部分需要隔离?

    对于220V以上系统,功率PWM信号,相电流检测信号,用户IO信号等需要隔离

  • AD421常见问题解答

    问题:电流环路的电源是不是必须和系统的供电电源分开?

    答案:是的,下图是AD421的电流环路示范,电流的环路必须是浮地,否则电流环路将无法形成。


    问题:数据手册中提供的FET管很难买到,有没有其他的能替代呢?

    答案:AD421对FET管的需求如下图。


    您可以参考FET管的数据手册,只要上面几个参数符合要求的都可以替换。您也可以参考下面的表格:

    Device
    Number
    BVDSX
    Min
    RDS(ON)
    Max
    VGS…
  • Platform Overview: FlexMC HV Platform

    eval_flexmc_universal_kit.ashx?h=270

    The FlexMC Motor Control Development Platform is a rapid development system for any motor control solution. The ADI/Boston Engineering solution combines hardware and software with out-of-the-box functionality for permanent magnet synchronous motor (PMSM…

  • RE: ADSP-CM408F电机驱动电源板

    您好,您需要的资料已上传,欢迎下载。