• RE: ESD protection for AMD4850ARMZ

    Hi Akhil,

    Just an extra note -- ADI also has a range of more ESD robust RS-485 transceivers at 3V and 5V operation:

    5 V operation:

    ADM485E, ADM487E, ADM1487E have 15 kV HBM ESD protection

    3 V operation:

    ADM3070E - ADM3078E have 15 kV HBM ESD pro…

  • TAGS LIST: Interface and Isolation

    LTM2894
    LTM2895
    LTM9100
    LTM2885
    LTM2881
    LTM2882
    LTM2883
    LTM2884
    LTM2893
    LTM2886
    LTM2887
    LTM2889
    LTM2892
    LTC1694-1
    LTC4300
    LTC4310
    LTC4302
    LTC4305
    LTC4304
    LTC4303
    LTC4306
    LTC4307
    LTC4307-1
    LTC430…
  • ADI 三相智能电表参考设计 ─ 基於ADE7858A和SIM900A(转贴)

         要想对风能、太阳能、水能等绿色清洁能源进行大规模开发、远距离输送和高效率利用以期切实改变全球能源格局,就必须将这些绿色能源转变为电能并通过一个集成先进的信息化、自动控制、储能、调度等技术的坚强智能电网对这些绿色电能进行集约化管理。而智能电表是构建智能电网的关键基础设施。因此,绿色能源的发展和智能电表的发展是密切相关的。我们紧跟绿色能源和智能电网的发展步伐,为智能电表行业提供高性价比的产品和优良的服务。基于上述的发展趋势和服务理念,我们准备了三相智能电表的参考设计。详细如附件.

  • 12/14/16 Innovation in Isolated Fieldbus Communications for Harsh Industrial Environments

    Challenges in industrial fieldbus applications will be highlighted with detailed discussion given to protection against IEC 61000 high voltage transients (Surge, ESD, EFT), immunity to common IEC 61000 conducted, radiated, and magnetic disturbances…

  • 【在线研讨会讲义PPT下载】用于恶劣工业环境中的创新技术——隔离现场总线的通信

    鉴于IEC 61000高压瞬变(浪涌、ESD、EFT)保护、对常见IEC 61000 传导、辐射和磁场干扰的抗扰度以及常见的安装错误预防,ADI于近期举办了一场在线研讨会,主题为【用于恶劣工业环境中的创新技术—— 隔离现场总线的通信】,主要说明了工业现场总线应用中面临的挑战。

    没有参加此次研讨会的欢迎戳链接,观看回放:http://www.eet-china.com/webinar/ADI_20170419

    研讨会摘要——

    • 简要说明客户关于现场总线应用的主要关切及其趋势,以及ADI作为隔离现场总线团队计划如何在今年及以后解决这些问题…