1、两款14位数模转换器—— AD9249和AD9681
AD9249和AD9681能以同类产品中的最小封装尺寸提供最低功耗。在工业超声和仪器仪表、医疗成像、军事防范和通信接收机应用中,16通道、65 MSPS AD9249和8通道、125 MSPS AD9681模数转换器能够满足设计人员对于高性能、低功耗 多通道数据采集应用的要求。 该两款转换器均采用紧凑的10 mm x 10 mm封装,具有片上采样保持电路,能获得高于90…
医疗X射线成像检查的目的是识别病人身体中的异常情况或将病人归类为健康人群,同时最大程度地降低辐射影响。数字X射线(DR)和计算机断层扫描(CT)是最常用的X射线成像技术和应用。
医疗X射线成像原理和典型架构
DR和CT的基本工作原理相同:X射线束穿过人体,一部分X射线由内部结构吸收或散射,余下的X射线图案传输到检测器,用于电路和计算机进行记录或进一步处理。
DR检测器:DR检测器包括闪烁晶体层、TFT面板、模拟数据采集系统和数字处理系统。闪烁晶体层将X射线光子转换为可见光子,TFT面板将可见光子转换为电子…
AD693 |
AD5410 |
AD5412 |
AD5420 |
AD5422 |
AD5735 |
AD5755 |
AD5755-1 |
AD5737 |
AD5757 |
AD5421 |
AD421 |
AD5758 |
AD7569 |
AD7669 |
AD7868 |
AD7869 |
AD5593R |
AD5592R |
AD5940 |
AD5941 |
AD7293 |
AD7294-2 |
AD7292 |
AD5590 |
AD7294 |
L… |
New Product Status Update By Category |
Product |
Models |
Samples |
Release |
Packages |
Pricing |