Hi All,
I'm using a AD7415-1 (I2C interface) and the timing it at 5usec or 200KHz clock.
After power up (aprox 1second) I'm not able to setup the AD7415-1 correctly.
Following the datasheet information I'm starting by seting up the Configuration…
关注领域:仪器仪表和测量
使用芯片:AD7405、AD627等
中文数据手册
ADA2200
ADCMP394
ADP1606
ADA4805-1
ADG5142F
ADP7112
ADP7118
ADP7142
OP184
AD7405
ADP5090
ADuC7060
ADuC7121
系统方案
ADI公司针对汽车信息娱乐主机和音频功放的芯片组解决方案
参考设计
基于ADI公司ADuC7061的智能压力变送器
技术文章
MS-2707
用于PLL/VCO和时钟IC供电的超低噪声线性调节器
系统方案 APM
ADI可编程逻辑控制器(PLC)解决方案
应用笔记 Application Note
AN-1310:通过MDIO实现闪存编程—协议类型8
AN-1344:高共模电压电流环路发送器前端
AN-1367:ADE7953和ADuCM360之间的I2C接口
AN-1377:AD7403…
ADI针对光伏逆变、充电桩及储能等领域提前布局,帮助客户解决现有产品的难点和痛处,并与他们一起规划未来的产品,帮助客户降低成本、提高效率,使新能源的开发和利用真正造福千家万户。
Demo 1:通过TUV VDE4105认证的ADSP-CM41x双核处理器
ADSP-CM41x系列混合信号控制处理器旨在大幅简化系统设计,改进太阳能、能量储存和电动汽车基础设施应用的效率和安全性。 ADSP-CM41x控制处理器是电源控制器设计的一大突破,就太阳能和其它新兴能源应用而言,硬件集成达到了前所未有的水平…
针对电机控制解决方案,ADI公司提供了门类齐全的产品组 合,其中包括了模数/数模转换器、放大器、嵌入式处理器、 iCoupler®数字隔离器、电源管理器件和实时以太网解决方案; 这些高性能的器件和增加系统集成度有助于实现更新型的拓扑 结构设计,为客户实现系统的差异化设计带来价值,比如,更 快主频的处理器可以运行更加复杂的算法,高性能的ADC可以 支持更高性能的电流环控制等等。伺服驱动系统的性能同用户 最终所构建的运动控制系统的性能和所能提供的精度密切相 关,多数情况下,最终的用途可以是一个高精度数控机床系…
针对电机控制解决方案,ADI公司提供了门类齐全的产品组合,其中包括了模数/数模转换器、放大器、嵌入式处理器、 iCoupler数字隔离器、电源管理器件和实时以太网解决方案;这些高性能的器件和增加系统集成度有助于实现更新型的拓扑结构设计,为客户实现系统的差异化设计带来价值,比如,更快主频的处理器可以运行更加复杂的算法,高性能的ADC可以支持更高性能的电流环控制等等。伺服驱动系统的性能同用户最终所构建的运动控制系统的性能和所能提供的精度密切相关,多数情况下,最终的用途可以是一个高精度数控机床系统、网络化运动控制系统或机器人系统…