• RE: AD7401输出数据流问题

    您好!

    对于AD7401的转换时钟操作请参考数据手册中第4页图3,该图为转换时序图。AD7401为隔离Sigma-Delta ADC,其核心为Sigma-Delta调制器。对于其输出比特流可参考关于数据转换器的文档,请见下面链接。

    http://www.analog.com/library/analogDialogue/archives/39-06/data_conversion_handbook.html

    对于AD7401的使用,我们有关于AD7400A的电路笔记,设计电路和控制参考代码…

  • RE: Current Sense help needed!

    Hi Pantelis,

    Sorry for getting back late. I've talked to several applications engineers and they recommend the AD7400 and AD7401 for your application. These products are isolated sigma delta converters designed for isolating current sense in motor control…

  • RE: ADC 12/14BIT, >2mS/S, Parallel digital interface

    Hi Meir,

    You may  want to check the ADI website and do a parametric search to filter the product display  base form your recommended specification.

    www.analog.com/.../10169

    Here are some ADCs that might help  you start with, kindly see attched file.

  • 混合信号处理器新标杆ADSP-CM40x在电机控制中的应用

    下一代混合信号处理器的标杆产品ADSP-CM40x系列最大的应用之一就是电机控制。这里分享ADSP-CM40x在电机控制中的应用资源供大家学习参考,也欢迎有电机控制应用需求的筒子们跟帖讨论、提问。

    伺服与电机驱动器设计人员需要高度精确的闭环控制以改进产品的能效和性能。全新ADSP-CM40x 系列混合信号控制处理器集成业界独一无二的嵌入式双通道16位ADC,精度高达14位,同时还集成240 MHz浮点ARMRegistered CortexTm-M4处理器内核。除模拟转换性能和380 ns转换速度外,ADSP-CM40x还提供一系列其他特性…

  • 混合信号处理器新标杆ADSP-CM40x在电机控制中的应用

    混合信号处理器新标杆ADSP-CM40x在电机控制中的应用 by ADIForum

    下一代混合信号处理器的标杆产品ADSP-CM40x系列最大的应用之一就是电机控制。这里分享ADSP-CM40x在电机控制中的应用资源供大家学习参考,也欢迎有电机控制应用需求的筒子们跟帖讨论、提问。

    伺服与电机驱动器设计人员需要高度精确的闭环控制以改进产品的能效和性能。全新ADSP-CM40x 系列混合信号控制处理器集成业界独一无二的嵌入式双通道16位ADC,精度高达14位,同时还集成240 MHz浮点ARMRegistered Cor…

  • 伺服电机控制解决方案

    针对电机控制解决方案,ADI公司提供了门类齐全的产品组 合,其中包括了模数/数模转换器、放大器、嵌入式处理器、 iCoupler®数字隔离器、电源管理器件和实时以太网解决方案; 这些高性能的器件和增加系统集成度有助于实现更新型的拓扑 结构设计,为客户实现系统的差异化设计带来价值,比如,更 快主频的处理器可以运行更加复杂的算法,高性能的ADC可以 支持更高性能的电流环控制等等。伺服驱动系统的性能同用户 最终所构建的运动控制系统的性能和所能提供的精度密切相 关,多数情况下,最终的用途可以是一个高精度数控机床系…

  • RE: 干货帖,做电机控制、驱动的小伙伴们必看!

    中文参考电路


    1.      利用差动放大器AD629、运算放大器AD8603、基准电压源AD78012ADC AD7453等单电源器件测量−48 V高端电流

    http://www.analog.com/zh/circuits-from-the-lab/CN0100/vc.html

    −48 V供电轨广泛用于无线基站和电信设备中。一般而言,只有直接与−48 V供电轨接口的前端调理放大器使用双电源,系统其余部分则采用单电源供电。不过,去掉负电源可以简化电路、降低成本。本电路使用AD629 A…

  • 网络化电机控制解决方案

    针对电机控制解决方案,ADI公司提供了门类齐全的产品组合,其中包括了模数/数模转换器、放大器、嵌入式处理器、 iCouplerRegistered数字隔离器、电源管理器件和实时以太网解决方案;这些高性能的器件和增加系统集成度有助于实现更新型的拓扑结构设计,为客户实现系统的差异化设计带来价值,比如,更快主频的处理器可以运行更加复杂的算法,高性能的ADC可以支持更高性能的电流环控制等等。伺服驱动系统的性能同用户最终所构建的运动控制系统的性能和所能提供的精度密切相关,多数情况下,最终的用途可以是一个高精度数控机床系统、网络化运动控制系统或机器人系统…

  • AD7400 : output waveform

    Hello,

    I have a question about the AD7400.

    I connect the AD7400 with the FPGA.

    The following waveform is the test input signal to the AD7400.

    The signal is a sine wave of 100mV(1Hz) with the noise.

    The following waveform is an output of the Sinc3…

  • 干货帖,做电机控制、驱动的小伙伴们必看!

    干货帖,做电机控制、驱动的小伙伴们必看! by ADI_Amy

    电机在现代生活和工业以及其他各行各业中的应用忒么的重要,你懂滴,来自IEA(国际能源机构)的数据显示,电机功耗已占全球总能耗的45%。既然这么重要,我们需要认真学习哦!这里,版主搜罗了一些电机控制的精选方案、参考设计、技术文章和技术研讨会资料,肯定能帮助到你哦。

     

    好东西,收了吧,不谢 ^_^

    系统方案精选

     

    电机控制解决方案—伺服控制

    针对电机控制解决方案,ADI提供了门类齐全的产品组合,其中包括了模数/数模转换器、放大器…