Post Go back to editing

Fault Indicator Output pin Voltage of MAX1558H

Category: Datasheet/Specs
Product Number: MAX1558H , MAX1558

안녕하세요.

MAX1558H와 TI의 TUSB4020BI를 함께 사용하려고 합니다.

#FLT_pin을 TUSB4020BI의 OVERCUR_z 핀에 연결하고 3.3V를 풀업으로 연결하려고 하는데, MAX1558H의 데이터 시트에는 #FLT_pin의 출력 HIGH 전압이 표시되어 있지 않습니다.

ON_핀의 경우 IN_의 전압이 4.0V~5.5V일 때, 2.0V 이상은 HIGH로 구분한다고 되어 있어서, 3.3V도 신호로 써도 작동할 것 같습니다.

MAX1558H의 #FLT_pin에 3.3V를 연결해도 작동할까요? 아니면 IN_의 전압이 5V이므로 풀업 저항을 5V에 연결해야 할까요?

감사합니다.

Before You Switch


Switching languages will make ADI Explorer unavailable. Resume your session by switching back to English and reopening ADI Explorer.