Post Go back to editing

Request for Design Files: EVAL-ADBMS1818, DC2026, and DC2792

Category: Hardware
Product Number: ADBMS1818

ADI 지원팀 여러분께,

안녕하세요, 저는 한국 THESYSTEM의 박성찬입니다.

저는 현재 ADBMS1818 소자를 기반으로 하는 고전압 배터리 관리 시스템을 개발 중이며, 다음과 같은 개발 및 평가 보드를 레퍼런스 디자인으로 검토하고 있습니다.

  • 평가-ADBMS1818

  • DC2026

  • DC2792

하지만 공식 위키나 제품 페이지에서 이 보드에 대한 완전한 하드웨어 설계 파일(회로도, PCB 레이아웃 파일, 거버 파일 및 BOM)을 찾을 수 없었습니다.

위 게시판과 관련된 다음 자료들에 대한 접근 권한을 요청드립니다.

  • 전체 회로도 (PDF 및 원본 파일 형식 제공 시)

  • PCB 레이아웃 파일

  • 거버 파일

  • 자재명세서(BOM)

  • Altium Designer 프로젝트 파일(있는 경우)

저는 현재 하드웨어 개발에 Altium Designer를 사용하고 있으므로 Altium 소스 파일이 특히 도움이 될 것입니다.

이 설계는 고전압 배터리 팩 프로젝트의 참고 자료로 사용될 예정이며, 공식 평가 보드 레이아웃을 활용하면 적절한 isoSPI 라우팅, 입력 필터링, 접지 전략 및 EMC 고려 사항을 수립하는 데 큰 도움이 될 것입니다.

많은 지원에 진심으로 감사드립니다.

진심으로 감사드립니다.

박성찬
THESYSTEM
대한민국
휴대전화: +82-10-5096-5405

  • Hi,
    We highly recommend you use ADBMS6821/22 board instead of using the DC2792 eval board. ADBMS6821/22 is the updated and newer version of LTC6820 and has same specification also will work with ADBMS1818.

    You can use a combination of ADBMS1818 -> ADBMS6822 and microcontroller of your choice to make the system work. You dont necessarily need to use DC2026. Any MCU with SPI capability will be able to communicate with ADBMS6821/22 ICs.

    We do not provide EDA design projects for customers to edit for BMS ICs.