• MAX5974 Frequency Foldback for High-Efficiency Light-Load Operationについて

    MAX5974DのFFB端子とGND間に抵抗を接続すると、 発振周波数が1/2になり 軽負荷時のスイッチングロスを小さくし、効率を改善することが出来ます。 データシートP24の回路図を例にすると RFFB(FFB-GND間)=10kΩ RCS(CS-GND間)=0.2Ω IFFB=30uA Iload=RFFB*IFFB/10RCS=150mA この負荷より軽い場合、スイッチング周波数が1/2になります…
  • MAX5974 Frequency Foldback for High-Efficiency Light-Load Operationについて

    MAX5974DのFFB端子とGND間に抵抗を接続すると、 発振周波数が1/2になり 軽負荷時のスイッチングロスを小さくし、効率を改善することが出来ます。 データシートP24の回路図を例にすると RFFB(FFB-GND間)=10kΩ RCS(CS-GND間)=0.2Ω IFFB=30uA Iload=RFFB*IFFB/10RCS=150mA この負荷より軽い場合、スイッチング周波数が1/2になります…
  • MAX5974 Frequency Foldback for High-Efficiency Light-Load Operationについての説明

    MAX5974DのFFB端子とGND間に抵抗を接続すると、 発振周波数が1/2になり 軽負荷時のスイッチングロスを小さくし、効率を改善することが出来ます。 データシートP24の回路図を例にすると RFFB(FFB-GND間)=10kΩ RCS(CS-GND間)=0.2Ω IFFB=30uA Iload=RFFB*IFFB/10RCS=150mA この負荷より軽い場合、スイッチング周波数が1/2になります…
  • MAX5974D CBULKの[決定方法について

    データシートP25のTypical Application Circuit で入力電圧VSに接続されているCBULK(=33uF)に関して、次のように計算します。 Cbulk=Dmax*Iripple_max(1-0.5*Dmax)^2/(2xfsw*VIN_RIP) また、CBULKのRMS電流は、 IINCRMS=1/2*Iripple_max*Dmax*(4/(3*Dmax)-1)^0.5 ここで…
  • MAX5974D CBULKの決定方法

    データシートP25のTypical Application Circuit で入力電圧VSに接続されているCBULK(=33uF)に関して、次のように計算します。 Cbulk=Dmax*Iripple_max(1-0.5*Dmax)^2/(2xfsw*VIN_RIP) また、 CBULK の RMS 電流は、 IINCRMS=1/2*Iripple_max*Dmax*(4/(3…