Article MAX17559のPGOOD端子の電気的特性

PGOODはオープンドレインの信号です。
この端子は5Vまでプルアップすることが出来ます。
この端子の絶対最大定格はデータシートの絶対最大定格にある通り、-0.3Vから+6Vです。
この端子のリーク電流は typ=0nA, Min= -100nA, Max= 100nAです 。
PGOOD のディレイは: 10us (アンダーボルテージ、オーバーボルテージ(立ち上がり、立下がり)時PGOOD最大シンク電流は 10mA です。
また、VOLに関しては電流値により下記のように変化します。

1)VCCINTが存在するとき(EN1またはEN2がハイの時)

 
PGOOD Logic Low
PGOOD sink current
Min
Typ
Max
1mA
5mV
10mV
15mV
10mA
50mV
100mV
150mV


2)VCCINTが存在しないとき(EN1=EN2=GNDの時)

 
PGOOD Logic Low
PGOOD sink current
Min
Typ
Max
1mA
15mV
30mV
45mV
10mA
150mV
300mV
550mV