アナログ・デバイセズの最先端データ・コンバータ技術が、高精度の計測器設計分野をどのように変革しているかをご確認ください。革新的なソリューションが設計プロセスをいかに簡素化し、計測器市場向けソリューション設計において高い精度を容易かつ効率的に達成するかをご覧ください。
本ウェビナーでは、システム設計者から技術愛好家まで、ADIの高精度データ・コンバータが優れた精度と使いやすさで製品をどのように強化できるかについて、有益な知見をお届けします。革新的な高精度ADC・DACシグナル・チェーンによる高精度計測器設計の未来を、ぜひこの機会にご体験ください。

本ウェビナーはオンデマンド配信です。登録後、いつでも何度でもご視聴いただけます。また、ウェビナー視聴画面から資料もダウンロードいただけます。

参加者が学べる内容:

  • アナログ・デバイセズの高精度データ・コンバータによる計測器ソリューション設計の簡素化
  • 超高精度:最大24ビットのコンバータで優れたパフォーマンスを実現
  • 小型・低電力:Easy Driveと低ヘッドルームのデバイスによるPCB面積と消費電力の削減
  • 高精度・高電圧:SoftSpanによる柔軟なバイポーラ入出力電圧範囲への対応
  • 高速・高精度:最大40MHzの広帯域信号を低レイテンシで生成、測定

Presenters

アプリケーション・エンジニア
Lluis Beltran Gil アプリケーション・エンジニア