Q:
LTC2225の出力イネーブルについて 日本語版データシートのP14に「複数のLTC2225のデータ・バスを多重化す ることができます」 とありますが、出力イネーブル・ピン/OEはクロック(10MHz)以上の入力周波数に対応していますか?
出力イネーブル・ピン(OE)の最大入力周波数を教えてください。
A:
データシートP5に記載の通り、LTC2225は最大10MHzのクロック(サンプリング・レート)で動作します。
またData Access Time After /OE ↓がMAX = 10ns、CLK to Data DelayがMAX = 5.4nsとなってます。
したがって、CLK ↑と同時に/OEをLowにすれば、その10ns後にデータが有効になり、これ以降のタイミングでデータをラッチするすることで10MHzのクロック周波数で複数のLTC2225をマルチプレックスできます。
なお、複数のLTC2225のDATAOUTが衝突しないようにするには、数ns以上の休止時間が生じるよう/OE駆動ロジックの回路を構成する必要があります。