Q> MAX17055をシャットダウンモードに入れてから復帰させる方法を調べています。
ユーザガイド (https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/user-guides/max17055-user-guide.pdf) の Modes of Operation の Exiting Shutdown Mode (IC Always Exits into Active Mode) にソフトウェアRESETコマンドを送れば復帰できると記載がありますが、このコマンドはSoft-Wakeup (Command Register) (60h)に記載されているClearコマンドでしょうか?
ユーザガイド (https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/user-guides/max17055-user-guide.pdf) の Modes of Operation の Exiting Shutdown Mode (IC Always Exits into Active Mode) にソフトウェアRESETコマンドを送れば復帰できると記載がありますが、このコマンドはSoft-Wakeup (Command Register) (60h)に記載されているClearコマンドでしょうか?
A> Clear Commandとは異なります。Software Reset はデバイスの品種ごとに若干異なりますので、次の操作を行ってください。各書き込みの間に10msのインターバルを置いてください。
MAX17055: 0x62番地に0x0059, 0x63 番地に0x00c4, 0x80 番地に0x0000, 0x60番地に 0x000Fを書く。
MAX1720x, MAX1721x:0x60番地に値 0x000Fを書く。続いて0xBB番地に値 0x0001を書く。
MAX1726x: 0x60番地に値 0x000Fを書く。続いて0xBB番地に値 0x0001を書く。
MAX173xx: データシートP145にデバイスリセットという項目があり、詳細に記載されていますのでそちらを参照してください。
なお、このコマンドの実行により、各レジスタはディフォルト値にもどり、レジスタはパワーオンリセットの状態になります。