<質問>
MAX20078のデータシートでは、1LEDで最大2.2Aまで出力できるようですが、3Aにすることは可能でしょうか。
<回答>
英語版データシートRev. 5 P16の”Programing the LED Current”セクションに記載の式より、
ILED = (VREFI - 0.2) / (5 x RCS)
より
RCS = (VREFI - 0.2) / (5 x ILED)
= (1.2 - 0.2) / (5 x 3)
= 0.067Ω
となり、0.067Ωの抵抗を使う事で3A出力可能です。
但し、FETの発熱にはご注意ください。データシート P16以降を参考に、FETやインダクタなどの周辺部品も最適化してください。