本ウェビナーでは、電源設計の評価と特性評価を行うための、ポータブルで高性能なUSB電源駆動ツールキット「LTPowerAnalyzer」システムをご紹介します。参加者の皆様には、LTPowerAnalyzerのハードウェアおよびソフトウェア環境を使って、いかに簡単に電源ソリューションを最適化し、ボード線図応答...
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
      1.Quote of the month: "People Who Say They Sleep Like a Baby usually don't have one" - unknown 2. New quiz AQQ302 about Band Gap Reference Voltage...

    すべて表示

    What's Brewing?

      Read the Blog:  Simplified I/O: One Chip, Flexible Voltage Output, Take this Quiz for Another Chance to Win a Gift Card!

      Important: Read the blog first . The quiz questions are all based on the content of the blog: Simplified I/O: One Chip, Flexible Voltage Outpu...
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
    著者:HamedSanogo 本稿は、連載記事「AI用アクセラレータ・カードに最適な電源システム」のPart 3です。今回は、次なる波に目を向けることにします。その先進的な技術は、垂直給電(Vertical Power Delivery)と呼ばれています。まずはこれについて詳しく解説します。その上で...

     

    自律走行ロボット向けのソフトウェア・アーキテクチャの基盤を構築する

    著者:Sarvesh Pimpalkar、Rajesh Mahapatra 自律走行ロボット(AMR:Autonomous Mobile Robot)は、様々な産業の変革に貢献しています。それを支えているのは、AMRが備える自動化用の機能、ナビゲーション機能、複雑なタスクの実行機能などです。こうした多様な機能を実現できるようにするためには...
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
FAQs MAX98357AETE+: FAQ
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
  • -MAX98357AETE+: FAQ
    • MAX98357Aは、電源OFF時(VDD=0V)の状態で、I2Sポート(BCLK/LRCLK/DIN)に、Logic High Level(1.8V)の電圧が、かかり続けた場合、デバイスの寿命や、性能等に影響を与えることは有りますか。
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
MAX98357AETE+: FAQ

MAX98357AETE+: FAQ