PROBLEM WITH ACTIVE ENERGY MEASURMENT BY LINE CYCLE ACCUMULATION MODE

Hola, tengo un problema relacionado con la lectura de energía con los ciclos de línea. Cuando mido con 60 medios ciclos, el valor de AWATTHR es constante, y luego, cuando mido con 120 medios ciclos o más, el valor de AWATTHR varía y se establece el bit AEHF del registro medio lleno. La tensión constante de la fase A utilizada es de 120 Vrms y 10 A de corriente en 60Hz. Mi pregunta es, ¿el registro AWATTHR se desborda también después de los 0.5 segundos que dice la hoja de datos? ¿Puedo utilizar los ciclos de línea deseados para acumular la energía sin que se desborde el registro AWATTHR?

Ya estoy leyendo los valores de voltaje y corriente de manera adecuada. Ahora deseo leer la energía activa. Por favor si me ayudan. 

Los registros utilizados y configurados son:

LCYMODE, Para el conteo de ZX de la fase A, Modo de acumulación por ciclos de linea y lectura sin reset.

LINECYC para el numero de medios ciclos.

INTERRUPT MASK REGISTER para activar el bit LENERGY.

INTERRUPT STATUS REGISTER Para leer los bits de estado.