AD5667R
VDD我使用的是+5V,(因为我想输出0-5V)
但是SDA,SCL,CLR连接的是+3.3V的单片机
感觉时好时坏,请指教:I/O口的逻辑电平有影响吗?
谢谢
AD5667R
VDD我使用的是+5V,(因为我想输出0-5V)
但是SDA,SCL,CLR连接的是+3.3V的单片机
感觉时好时坏,请指教:I/O口的逻辑电平有影响吗?
谢谢
可以参考table2 数字逻辑输入要求,高电平最低要求0.85*VDD,也就是说3.3V逻辑电平是不够的
谢谢你,这个现象是我同事在设计中发现并分享给我的。查到0.85VDD条款时,我们都不敢完全确定,所以来咨询。现在他已经选择了可靠的方案。
谢谢你,这个现象是我同事在设计中发现并分享给我的。查到0.85VDD条款时,我们都不敢完全确定,所以来咨询。现在他已经选择了可靠的方案。