Search FAQs on the left to see if your question has been answered. Click on the dropdown to view all of the documents associated with the product. If you can't find your question, click on Ask a Question.
In Ihren Datenblatt und der EVA Board empfehlen Sie zur Entkoppelung der Speisung AVdd und DVdd die Verwendung von 10uF Tantal // mit 100nF Keramisch. Weshalb setzen Sie Tantal ein? Ist die Verwendung eines Keramischen 10uF X7R Decoupling Kondensators problematisch? Muss dann noch der 100nF parallelgeschaltet werden? Wir layouten einen 4Lagen Multilayer mit GND&Power in den Innenlagen als geschlossene Fläche. Wir vermeiden aus veschiedenen Gründen seit 20Jahren die Verwendung von Tantalbauelementen.
We traditionally use 10uF tantalum and 0.1 uF ceramic capacitors for decoupling. We have not evaluated the AD7785 with smaller capacitors. However, we expect that the part’s performance would not degrade if 10uF ceramic caps are used. We use a combination of a large cap (10uF) and a smaller cap (0.1 uF) to remove tones of different frequencies. So, both caps are recommended.