文档 【在线研讨会讲义PPT下载】如何利用GSPS DAC实现超宽带宽应用
  • 讨论
  • 文档
  • Tags
  • Cancel
  • 文档
  • ADC/DAC设计经典问答
  • 【在线研讨会回顾】ADI时钟如何优化和支持JESD204B接口
  • 【在线研讨会回顾】GSPS数据转换器与FPGA接口
  • 【在线研讨会回顾】低电平信号采集传感器
  • 【在线研讨会回顾】具有低功耗的加速度计ADXL362的应用领域
  • 【在线研讨会回顾】宽带放大器如何满足电信的多频段需求
  • 【在线研讨会回顾】放大、电平搬移和驱动精密系统
  • 【在线研讨会回顾】数据与电源隔离
  • 【在线研讨会回顾】数据采集技术问题
  • 【在线研讨会回顾】无线传感器网络解决方案
  • 【在线研讨会回顾】测试与测量方法以及解决方案
  • 【在线研讨会回顾】电机控制开发中基于模型的设计
  • 【在线研讨会回顾】软件无线电技术
  • 【在线研讨会回顾】雷达系统应用相关技术和解决方案
  • 【在线研讨会回顾】高速和RF设计考虑
  • 【在线研讨会回顾】高速电路设计之频率合成和时钟产生
  • 【在线研讨会讲义PPT下载】ADI给力解决方案助力实现小尺寸、高容量小型蜂窝平台!
  • 【在线研讨会讲义PPT下载】与航空航天大咖面对面,有效解决无人机运行障碍
  • 【在线研讨会讲义PPT下载】了解 ADI 全新监控技术 mSure®,看这里就对啦
  • 【在线研讨会讲义PPT下载】传感器及其使用
  • 【在线研讨会讲义PPT下载】如何优化最新的物联网(IoT)应用设计?看ADI的专家是这么说
  • 【在线研讨会讲义PPT下载】如何利用GSPS DAC实现超宽带宽应用
  • 【在线研讨会讲义PPT下载】如何利用LVDS隔离器实现普遍测量和控制
  • 【在线研讨会讲义PPT下载】如何利用RF转换器实现多种宽带应用
  • 【在线研讨会讲义PPT下载】如何测量栅极驱动波形
  • 【在线研讨会讲义PPT下载】实现物联网设备的可靠连接,要从哪些方面入手
  • 【在线研讨会讲义PPT下载】带你全方位认识噪声,系统设计低噪声该这样get!
  • 【在线研讨会讲义PPT下载】当IoT遇上智能技术,你又了解多少?!
  • 【在线研讨会讲义PPT下载】恶劣环境下,为何要使用开关键控数字隔离器
  • 【在线研讨会讲义PPT下载】教你玩转锁相环(PLL)
  • 【在线研讨会讲义PPT下载】数模or模数转换,请先搞定数据转换器基础知识!
  • 【在线研讨会讲义PPT下载】无人系统技术电子解决方案的进步
  • 【在线研讨会讲义PPT下载】时钟的基本原理
  • 【在线研讨会讲义PPT下载】条件检测,MEMS加速度计的另一个新技能get!
  • 【在线研讨会讲义PPT下载】深入了解面向小型蜂窝和大规模MIMO的集成DPD
  • 【在线研讨会讲义PPT下载】玩转运算放大器?基础知识和原理必不可少!
  • 【在线研讨会讲义PPT下载】用于恶劣工业环境中的创新技术——隔离现场总线的通信
  • 【在线研讨会讲义PPT下载】相控阵系统的数字波束赋形技术,你了解吗?
  • 【在线研讨会讲义PPT下载】设计高保真隔离式功率逆变器接口时需考虑的因素
  • 【在线研讨会讲义PPT下载】采用硅技术的射频和微波控制产品,你了解吗?
  • 【在线研讨会讲义下载】如何使用 ADI REM 交换机实现实时 POWERLINK
  • 【在线研讨会讲义下载】如何配置和设计射频功率和回波损耗的测量系统
  • 模数转换器应用中国工程师百问

【在线研讨会讲义PPT下载】如何利用GSPS DAC实现超宽带宽应用

为了满足移动用户对容量增加的需求,相比传统的微波回程无线架构,新兴的E频段市场需要更宽的宽带能力。随着容量增加,在不远的将来需要2GHz E频段系统。问题来了如何利用GSPS DAC实现超宽带宽应用呢?

ADI举办的在线研讨会【利用GSPS DAC实现超宽带宽应用】为您介绍了当前E频段点对点系统的需求,并告诉您ADI的高速DAC如何提供所需带宽和采样频率以便满足这些需求的!感兴趣的大侠可点击链接观看回放哦http://seminar.eepw.com.cn/seminar/show/id/316

在这里,坛主分享此次研讨会的PPT讲义(见附件),供大家参考学习。

Attachments:
Tags: 在线研讨会