Post Go back to editing

【在线研讨会讲义PPT下载】从0Hz到110GHz的全频谱RF信号链

此次在线研讨会阐释了自收购Hittite Microwave后ADI的全新及扩展的RF能力。我们会举例说明ADI涵盖的更宽频谱范围及其真DC的重要性。信号链外的性能同样至关重要,展示低噪声、高稳定性控制和电源元件如何改善总体RF信号性能,并将讨论完整的信号链示例。

主要讨论天线到比特和比特到天线,信号链覆盖,即刚才提到的从真正的DC 0 Hz到110 GHz的频谱覆盖。 我会简要介绍其中涉及到的各类设备。

为什么良好的RF需要良好的电源,大家知道,RF需要干净的电源。然后,最后会和大家讨论“不止是芯片”的一些问题,以及ADI是如何应对的!

有兴趣的大侠可点击链接http://www.chinawebinar.com/lobbyPage/100255.HTM观看研讨会回放~

同时,版主还上传了此次研讨会的讲义,需要的大侠请点击附件下载

12-16-15RFSignalChain_CN_Final.pdf
Parents
  • 近年来,业界热衷于用直接变频或零中频接收机来取代常用的中频采样架构。 零中频接收机利用IQ解调器,将RF信号一步下变频至基带。这种架构最吸引人之处在于,它无需前端镜像滤波器以及尺寸相对较大、损耗较高的IF SAW滤波器。这种方法具有空间优势,但对频率非常敏感。由于无需担心IF和频率规划,因此接收机的频率范围仅受PLL、IQ解调器和前端LNA的工作范围的限制。宽带IQ解调器和PLL的选择范围广,所以这种方法非常适合可再配置的无线电应用

Reply
  • 近年来,业界热衷于用直接变频或零中频接收机来取代常用的中频采样架构。 零中频接收机利用IQ解调器,将RF信号一步下变频至基带。这种架构最吸引人之处在于,它无需前端镜像滤波器以及尺寸相对较大、损耗较高的IF SAW滤波器。这种方法具有空间优势,但对频率非常敏感。由于无需担心IF和频率规划,因此接收机的频率范围仅受PLL、IQ解调器和前端LNA的工作范围的限制。宽带IQ解调器和PLL的选择范围广,所以这种方法非常适合可再配置的无线电应用

Children
No Data