激光雷达以激光束为信息载体,利用相位、振幅、频率等来搭载信息,并将辐射源频率提高到光频段,能够探测极微小的目标。它是现代光学的前沿技术,涉及到物理学的多个学科领域,融合了传统雷达和现代激光的优点,是一种主动遥感的先进技术产物。 与传统雷达相比,以精确的时间分辨率、精准的空间分辨率、超远的探测距离等特点成为了先进的主动遥感工具,它的高精度测量功能使其可以达到精确测距、测速、跟踪、探测等,在民用、军用领域开始普遍使用,具有广阔的发展前景。不过,体积、重量、功耗和成本是目前制约激光雷达系统在自动驾驶、AGV和无人飞行器等领域广泛应用的几大主要问题。
ADI一直致力于以创新技术结合先进的数模混合IP打造超低功耗、超高集成度的激光雷达信号处理芯片。为空间感知领域带来简洁紧凑、成本合理的全新解决方案的可能。近期在《第二十八届“微言大义”研讨会:激光雷达技术及应用》,ADI交通自动化系统高级经理孟黎波先生以《化繁为简 ADI激光雷达系统构架及相关产品》为主题,为大家介绍了ADI激光雷达领域的相关技术与产品。
目前,亚德诺半导体可以为激光雷达的发射端和接收端提供高性能信号链元件,适用于脉冲式或FMCW激光雷达,并构建在900~1500 nm波长范围内的系统。
此外,ADI 一直秉持着想客户所想, 急客户所急 以期能供客户所需的理念,孟黎波先生结合ADI的分立器件、ADC、TIA(跨阻放大器)、ASIC等产品及其性能,详细分析了信号能量与噪声来源如何提高激光雷达的信噪比,并为激光雷达企业提供了选型建议。
1. 客户应用的链路预算

2. 系统信噪比的决定因素

3. 如何选择合适的TIA

4. 如何选择ADC

更多详细资料可以下载本次演讲的PDF,详细了解ADI激光雷达系统构架及相关产品: