【在线研讨会】ADI技术及产品支持中国能源互联网

4G改变生活,5G改变社会。5G技术正加速推动互联网进入下半场,即产业互联网,而能源互联网将是产业互联网的最重要应用领域之一。能源互联网可理解是综合运用先进的电力电子技术, 信息技术和智能管理技术, 将大量由分布式能量采集装置, 分布式能量储存装置和各种类型负载构成的新型电力网络、石油网络、天然气网络等能源节点互联起来, 以实现能量双向流动的能量对等交换与共享网络。

在能源互联网时代,任何一个微小的安全漏洞,都可能导致大批风电场和光伏电站陷入瘫痪,或是自动驾驶的电动汽车改变路线。推进能源数据安全监测与防护保障能力建设已迫在眉睫。

对此,ADI在中国电力网络提供了不可忽视的产品支持。

在智能电网领域,ADI可以支持典型电力智能设备信号链中的所有模块

其中,ADI推出的多通道SAR型ADC器件在店里应用中有着举足轻重的应用

此外,对于泛在电力物联网对智能感知的需求,ADI也有着完整的解决方案

本次研讨会《ADI技术及产品支持中国能源互联网》中,ADI市场经理张松刚先生就详细的为大家介绍了ADI在此方面的完整产品与解决方案。

本期研讨会的回放请点击:http://bbs.eeworld.com.cn/thread-1107280-1-1.html

此次在线研讨会的PPT请见附件,供大家学习or参考。

PDF

    •  Analog Employees 
    on Jan 14, 2020 12:56 PM

    Q:ADI在光伏电站方面有应用吗?

    A:主要是太阳能能量转换,使用Linear的器件如LT4121,还有逆变器方面的方案

    •  Analog Employees 
    on Jan 14, 2020 12:56 PM

    Q:请问ADI能量收集方案的能量收集效率最高能达到多少,哪一种能量转换形式效率最高呢

    A:目前最高的效率当属太阳能取电,达到最大功率点的效率在90%以上,另外可以支持极低电压开启,典型芯片如ADP5091,LTC3106

    •  Analog Employees 
    on Jan 14, 2020 12:56 PM

    Q:同步采样ADC和非同步采样ADC的区别有哪些?使用同步ADC的好处有哪些?

    A:同步采样ADC转换时间快,可以实时的调整采样间隔跟踪电网频率变化确保每个周波固定采样点数方便后续算法处理,通常以SAR型ADC为代表,如AD7606. 非同步采样ADC无法微调采样间隔,只能按照初始设定的采样频率采样型号,以Sigma/Delta型ADC为主。

    •  Analog Employees 
    on Jan 14, 2020 12:57 PM

    Q:ADXL352 作为振动传感器监测应用性价比怎样?

    A:这个要看具体的应用,比如您关注的精度/功耗方面,还是仅仅功耗, ADXL35x系列的性价比是很好的,ADXL357侧重于高VRE(震动整流误差),ADXL355侧重于低噪声

    •  Analog Employees 
    on Jan 14, 2020 12:57 PM

    Q:电能计量系统采用什么隔离方式?

    A:更具不同的应用有不同的隔离方式,如按照传感器隔离,CT,PT都天然具备隔离方式,也可以通过数字信号隔离,如ADI的磁隔离芯片对计量芯片的SPI口隔离