Post Go back to editing

【在线研讨会】ADI技术及产品支持中国能源互联网

4G改变生活,5G改变社会。5G技术正加速推动互联网进入下半场,即产业互联网,而能源互联网将是产业互联网的最重要应用领域之一。能源互联网可理解是综合运用先进的电力电子技术, 信息技术和智能管理技术, 将大量由分布式能量采集装置, 分布式能量储存装置和各种类型负载构成的新型电力网络、石油网络、天然气网络等能源节点互联起来, 以实现能量双向流动的能量对等交换与共享网络。

在能源互联网时代,任何一个微小的安全漏洞,都可能导致大批风电场和光伏电站陷入瘫痪,或是自动驾驶的电动汽车改变路线。推进能源数据安全监测与防护保障能力建设已迫在眉睫。

对此,ADI在中国电力网络提供了不可忽视的产品支持。

在智能电网领域,ADI可以支持典型电力智能设备信号链中的所有模块

其中,ADI推出的多通道SAR型ADC器件在店里应用中有着举足轻重的应用

此外,对于泛在电力物联网对智能感知的需求,ADI也有着完整的解决方案

本次研讨会《ADI技术及产品支持中国能源互联网》中,ADI市场经理张松刚先生就详细的为大家介绍了ADI在此方面的完整产品与解决方案。

本期研讨会的回放请点击:http://bbs.eeworld.com.cn/thread-1107280-1-1.html

此次在线研讨会的PPT请见附件,供大家学习or参考。

PDF

Parents
  • Q:ADXL352 作为振动传感器监测应用性价比怎样?

    A:这个要看具体的应用,比如您关注的精度/功耗方面,还是仅仅功耗, ADXL35x系列的性价比是很好的,ADXL357侧重于高VRE(震动整流误差),ADXL355侧重于低噪声

Reply
  • Q:ADXL352 作为振动传感器监测应用性价比怎样?

    A:这个要看具体的应用,比如您关注的精度/功耗方面,还是仅仅功耗, ADXL35x系列的性价比是很好的,ADXL357侧重于高VRE(震动整流误差),ADXL355侧重于低噪声

Children
No Data