咱们先从几组数据看下消费者对自动驾驶的态度:
不难看出,消费者们对于自动驾驶态度消极,担忧其安全性和落地程度,要从根本解决该问题实现普遍切可靠的自动驾驶还有很多工作要做。
在近期的在线研讨会《打破自动驾驶的障碍,赋能可接受的技术路线》中,重点讨论了ADI从雷达、激光雷达、IMU3个方面实现自动驾驶,应对不断变化的路况实景:
本期研讨会的回放请点击:http://webinar.elecfans.com/453.html
附件是本期研讨会的讲义,供大家下载并学习~
PDF
Q:现在自动驾驶汽车行驶的最大速度是多少?ADI在自动驾驶领域提供哪些技术方案?
A:目标是120km/hr,但现在很多上路测试或是落地的项目都是30km/hr的。ADI有自动驾驶领域所需要的Radar, Lidar, IMU, TOF等芯片。
Q:自动驾驶模式下,遇突发情况时乘员有权进行紧急制动吗?
A:如果L3等级的自动驾驶,是要求乘务员进行紧急制动的。当然,对于L4和L5来说,是可以解放驾驶员的,但无论什么等级的自动驾驶技术,都会允许驾驶员进行紧急制动的。