Post Go back to editing

【在线研讨会讲义下载】基于ADPD188BI烟雾探测器设计要求和集成解决方案

误报是探测器被消费者移除或禁用的主要原因。据美国消防协会统计,美国有近四分之一(23%)的人员死亡发生在烟雾探测器不工作或停用的情况下,而更合理的烟雾探测器,可以预防甚至杜绝不幸事故的发生,挽救生命!

ADI 集成光学模块ADPD188B,以其优异的性能,可减少烟雾探测器误报,满足新监管标准;模拟前端 (AFE) 和集成设计可以改善电源管理,从而延长电池寿命;精简的设计,占用更小的空间,提高制造流程效率。

在ADI近期的在线研讨会【基于ADPD188BI烟雾探测器设计要求和集成解决方案】中,您将了解到——


1、烟雾探测器的关键要求及这些要求发展方式和原因
2、烟雾探测器的主要类型,及其优缺点(电离报警器、光电报警器)
3、ADI 全新的烟雾探测解决方案(性能、法规、电源、尺寸)
4、ADPD188BI 光学模块工作原理、产品特性和优势
5、ADPD188BI 评估板产品优势和应用

观看回放本期研讨会,点击:http://webinar.elecfans.com/425.html 即可

 附件是本期研讨会的讲义,供大家下载并学习~

Smoke Detectors_CN_Final.pdf



NULL
Parents Reply Children
No Data