Category: Hardware
Product Number: MAX9247ECM+, MAX924
您好 专家 我想使用MAX9247ECM+这个LVDS芯片,想了解一下他对应的解串器芯片的信号,希望能够得到帮助,谢谢!
您好 专家 我想使用MAX9247ECM+这个LVDS芯片,想了解一下他对应的解串器芯片的信号,希望能够得到帮助,谢谢!
GMSL1的解串器一般都行,评估套件用的是MAX9248/MAX9250
GMSL1的解串器一般都行,评估套件用的是MAX9248/MAX9250
您好,谢谢您的回复。还有问题请教一下30M时MAX9218可以用吗?30M是不是极限值?是否会存在工作不稳定的情况?谢谢!
MAX9218手册写明Frequency工作范围是7~35MHz,30MHz是没问题的