因项目需要,设计一款正弦波(由AD9833产生再放大)RMS值转DC的电路:
输入正弦波信号幅度最高达为±10V,也就是20Vp-p值;频率为2048Hz±100Hz不变;要求转换误差为0.1%以下,比如:输入峰值为10V时输出DC为7.072V, 输入为10mV峰值时,输出要能清淅转换为7mV的DC电平。
目前拟采用LTC1968,前面加衰减电阻实现,不知道有没有问题?LTC1968如果用单端输入怎么连接有没有推荐原理图?输入和输出是否需要滤波?输出需不需要加运放缓冲之类的?(负载为AD7606 的DAC),另外有没有性价比更好的推荐?
感谢支持,先谢!