我按照REF19系列的规格书上搭建出了基本的电压基准电路,所用芯片为REF193芯片,空载时,Vout正常输出3V;但是当接入100R的负载时,输出电压降到了300多mV;接入470R电阻时,输出电压也只有1.4V左右,带负载能力很差,远没有3V输出电压,请问下这是正常现象吗?
我按照REF19系列的规格书上搭建出了基本的电压基准电路,所用芯片为REF193芯片,空载时,Vout正常输出3V;但是当接入100R的负载时,输出电压降到了300多mV;接入470R电阻时,输出电压也只有1.4V左右,带负载能力很差,远没有3V输出电压,请问下这是正常现象吗?
你好,REF193最大输出电流能达到30mA, 所以带100ohm的负载应该是没问有提的。但是请注意输出大电流的时候,dropout voltage也会相应的增大,所以我怀疑是你的输入电压不够造成的这个现象,建议你检查输入电压,增大输入电压再次测试。