如下三个问题需要答复:
1、采样电阻的选取标准问题(数据手册上对采用电阻选取的描述存在前后矛盾)
1.1文档建议按如下描述选取
1.2而后面给的典型应用没有按这个规则选(此处选的是0.01,而不是0.03)
疑问:采用电阻是按什么方法选取的??
2、电流的计算
如下图中 15.54mA/LSB 是怎么计算出来的,我计算的值是15.26mA/LSB=19.075/0.01*8
3、选用LTC2991采集电流(12V供电)的应用时,对分压电阻的选择,以及PCB layout有什么注意事项吗?就比如我选的采用电阻值很小0.002Ω。