我用ADG1606来扫描光电探测器阵列,供电是单5V,Drain连接3V3供电,另一侧连接光电二极管的一端。当选中一路时,选中引脚电压正常,但其他引脚电压约为0.3V左右。将引脚与后续电路断开测试,仍存在这种现象。
1. 请问这种现象正常吗?
2. 引脚内部是否集成有下拉电阻?(我测量得到的对地阻抗~6MOhm)
3. 如果引脚电压浮动现象正常,应该选取阻值多大的下拉电阻?
先谢过各位。
我用ADG1606来扫描光电探测器阵列,供电是单5V,Drain连接3V3供电,另一侧连接光电二极管的一端。当选中一路时,选中引脚电压正常,但其他引脚电压约为0.3V左右。将引脚与后续电路断开测试,仍存在这种现象。
1. 请问这种现象正常吗?
2. 引脚内部是否集成有下拉电阻?(我测量得到的对地阻抗~6MOhm)
3. 如果引脚电压浮动现象正常,应该选取阻值多大的下拉电阻?
先谢过各位。
感谢您的答复。我代换了一下MUX,仍有一样的情况。然后我尝试在S脚加上10kOhm的对地排阻,再测量floating的引脚,电压正常为0。但是对于我的应用场景MUX仍无法正常关断。我搭建了如下电路测试漏电情况:将mux(disabled)的其中一个S端引出,串联上电流表(Keithley 2450)和一个光电二极管,另一端连接PCB的地。在光照情况下,能读出10 nA以上的电流信号。请问这样测得的电流能否定义为漏电流?可以认为是我购买的这一批次的芯片存在问题吗?