两个HMC345配合使用,VDD电压5.5V控制电压3.3V,两个器件均与电源直连,在电源开关的过程中,在正常工作的情况下关闭,再次打开电源,其中一个靠近输入端的HMC345VDD端口就短路,并且,与其他相同的产品相比,唯一的不同就是5.5V是与HMC345直连,中间没有对地的坦电容电容连接。电路设计均相同,问是么原因造成的损坏,
两个HMC345配合使用,VDD电压5.5V控制电压3.3V,两个器件均与电源直连,在电源开关的过程中,在正常工作的情况下关闭,再次打开电源,其中一个靠近输入端的HMC345VDD端口就短路,并且,与其他相同的产品相比,唯一的不同就是5.5V是与HMC345直连,中间没有对地的坦电容电容连接。电路设计均相同,问是么原因造成的损坏,
您好,希望这个能够帮到您ez.analog.com/search
另您也可将问题发布在咱们的全球技术社区哦,会有专门的工程师为您解答的。
https://ez.analog.com/rf/