Locale Icon
English
EngineerZone
EngineerZone
RF
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
RF
  • 中文社区
  • 技术支持参考库
  • RF
  • Cancel
RF
文档 Sihid提供基于AD9363的COFDM高清数字无线图传开发套件
  • 问答
  • 讨论
  • 文档
  • 成员
  • 标签
  • Cancel
  • 文档
  • AD9371评估板PCB设计问题
  • ADF4158锁定指示问题
  • ADF4351输出功率跳动
  • ADI 无线传感器网络(WSN) 解决方案
  • ADI年度贺岁片——使用AD9851和ADL5350做射频电路的时候的问题
  • ADI年度贺岁片——构建Zigbee的无线射频技术芯片ADF7241系列
  • ADI设计峰会——高速和RF设计考虑
  • ADL5375的S参数
  • ADL5801的S参数
  • Sihid提供基于AD9363的COFDM高清数字无线图传开发套件
  • TDD模式切换时间
  • 【微博焦点】基于AD8302的相位差测量系统的改进和设计
  • 专家告诉你——高速电路设计,优秀的电路设计将带来哪些改变?
  • 专家教您如何利用软件定义无线电平台AD-FMCOMMS2进行快速评估和验证
  • 亲,现在可以到ADI官网可以直接购买ADI产品了哦~
  • 分享——基于AD8302的相位差测量系统的改进和设计
  • 发帖就送话费啦(限前一百名哦),还有大奖等您拿
  • 如何设计并调试锁相环(PLL)电路
  • 如何选择配合Analog Discovery使用的变压器?
  • 急!关于AD9911 SYNC_CLK输出的问题
  • 接收机数据转换基础知识
  • 最大程度地扩大SDR的动态范围
  • 检波器常见问题解答
  • 说出您心中的ADI年度“贺岁片”,发帖、跟帖送大奖,赶快行动,马上有好礼!
  • 软件定义无线电中文技术资料一站式分享
  • 软件定义无线电,那些您不得不熟悉的产品、技术与设计资源……
  • 软件无线电技术百问百答

Sihid提供基于AD9363的COFDM高清数字无线图传开发套件

基于AD936x的COFDM高清数字无线图传开发套件助力打造亲民价的COFDM图传:

Sihid COFDM高清数字无线图传开发套件功能:
- 工作频率:2.400GHz ~ 2.483GHz
- 发射端可设置成单PA单天线工作方式,也可设置成双PA双天线工作方式
- 单PA发射功率:23dBm(200mw),输出功率可调
- 可在8个信道内设置工作信道
- 信道带宽可设置:6M或8M
- 调制星座可设置:QPSK或QAM16
- COFDM调制保护间隔:1/4,1/8,1/16(默认),1/32
- 发射端视频输入:Micro HDMI接口
- 视频压缩格式:H.264
- 图像清晰度:1920x1080P@60、1920x1080I@60向下兼容,可自适应输入的数字视频源
- 空口速率:4.3~31.7Mbps可调(默认:4.3~11.7Mbps)
- 发射端提供TF卡接口,支持边录边传输功能
- 发射端提供OSD接口
- 发射端提供控制串口
- 支持AES加密
- 发射端供电电压5.5V~16V,电流350mA@12V
- 接收端灵敏度:8MHz时-96±1dbm,6MHz时-97±1dbm
- 接收端提供Micro USB接口(USB slave),可将解调后的视频接入笔记本\平板\手机等设备进行H.264解码播放。
- 接收端供电电压:5V(通过USB接口供电)
- 系统延时:<200ms(在Windows下解码显示时,从发射端HDMI输入到接收端Windows解码显示)
- 传输距离:1到3公里
- 支持多点接收
- 发射端SEM9363板提供调试串口、JTAG调试口
- 接收端FC2400A板提供调试串口。

发射端编码调制板SEM9363采用Hi3516a做H.264编码,可支持1080P@60、1080I@60视频编码,采用Spartan6做基带,采用ADI AD936x做射频。AD9361可支持27M~6GHz频率范围。因此基于该开发

套件的设计,只要更改PA功率放大板,就可以支持其它工作频段与发射功率。对应接收端只需要更改下变频器的电路设计即可。

http://www.sihid.com/cn/product/COFDMKit.asp

深圳矽海达提供COFDM高清数字无线图传开发套件

该文档由下列讨论生成:Sihid提供基于AD9363的COFDM高清数字无线图传开发套件