推荐小编心中的年度ADI“贺岁片”—— 射频捷变收发器AD9361(小编的推荐芯片与抽奖结果无关哦,仅作抛砖引玉之用,跟帖参与讨论、分享同样有机会参与“吉祥如意”和“新年加油!”奖项的抽取,活动详情http://ezchina.analog.com/thread/7373)。
推荐理由:
AD9361是一款高性能、高度集成的RF Agile Transceiver捷变收发器。该器件的可编程性和宽带能力使其成为多种收发器应用的理想选择。该器件集RF前端与灵活的混合信号基带部分为一体,集成频率合成器,为处理器提供可配置数字接口,从而简化设计导入。AD9361工作频率范围为70 MHz至6.0 GHz,涵盖大部分特许执照和免执照频段,支持的通道带宽范围为不到200 kHz至56 MHz。
- 集成12位DAC和ADC的RF 2×2收发器
- 频段:70 MHz至6.0 GHz
- 支持TDD和FDD
- 可调谐通道带宽:<200 kHz至56 MHz
- 双通道接收器:6路差分或12路单端输入
- 出色的接收器灵敏度,噪声系数小于2.5 dB
- RX增益控制
实时监视和控制信号用于手动增益
独立自动增益控制