Post Go back to editing

ADI年度贺岁片——构建Zigbee的无线射频技术芯片ADF7241系列

    ADF7241适合电池供电系统,具有一个灵活的双端口RF接口支持交换天线多样性 。ADF7241支持IEEE 802.15.4兼容的DSSS - OQPSK调制为250 kbps的比特率从62.5 kbps的2 Mbps的比特率,同时还支持FSK和GFSK调制。 ADF7242还有一个内置电池监控功能,具有非常低的功耗,使用ADF7241完全集成的低成本,短距离,低功耗的收发器设计用于在全球2.4 GHz ISM频段的操作。

   采用该频段进行ZIGBEE协议有关物联网技术的设计,是未来互联网技术升级的方向。先申请了样片,很快就寄到了,拿出来晒图。