ADI Blackfin BF531 才售$5,400Mhz,跑LINUX,它是一个32位的CPU,但同时也可以做DSP的功能,内置的PPI口除了可接LCD、VGA、CCD摄像头等视频应用外,其实还是一个高速的AD数据采集接口,带宽有27M之高。
400Mhz的性能比ARM9是要强多啦,但却是ARM7的价格。
适用于做各种要求性能很高,但对BOM成本要求控制得很低的产品应用场合。
一个比较典型的案例,做WEB CAMERA,它内置PPI视频口,直接接CCD摄像头,但同时内部的DSP核在同时跑LINUX的情况下,做MPEG4/CIF编码可达到15fps,(不跑LINUX可到25fps)
欧美市场不说,就所知的国内的成功案例就很多,国内的杭州大华就是用BLACKFIN的,大量的机顶盒和DVR都是的。
还有量产的IP机顶盒。
还有量产的一些PMP方案就是BF531的,杭州的。
再有,我知道的一些视频监控的产品就是用
“BF531+MPC852T”构架的,也出量了。
呵呵,这个BF531/532很低调,但真的是个好东东。