Post Go back to editing

AD-FMCOMMS3-EBZ  “RF工程师平台”

来自网友的提问:

能否解释一下以下的标黄内容AD-FMCOMMS3-EBZ Wiki用户指南的第二段开始)?

AD-FMComms3-EBZ旨在为软件开发人员、系统架构师提供一个RF平台他们希望有一个能够在更宽的调谐范围(70 MHz – 6 GHz)内运行的单一平台。 该平台的RF性能预计可满足数据手册中2.4 GHz规格要求,但并不要求满足电路板支持的整个RF调谐范围(但对于整个RF频率范围而言,它的工作性能要远远好于RF工程师平台)。