来自网友的提问:
AD9361和AD9364数据手册包含800 MHz、2.4 GHz、5.5 GHz下的测量结果。 能否在100 MHz至500 MHz频率范围内提供NF、IIP2、IIP3等参数? 谢谢。
来自网友的提问:
AD9361和AD9364数据手册包含800 MHz、2.4 GHz、5.5 GHz下的测量结果。 能否在100 MHz至500 MHz频率范围内提供NF、IIP2、IIP3等参数? 谢谢。
AD9364数据手册指定最大增益下的-18dBm IP3。
在较低的增益下,如何改变IP3?
有哪些推荐的外部LNA/原理图改善IP3?
AD9364数据手册指定最大增益下的-18dBm IP3。
在较低的增益下,如何改变IP3?
有哪些推荐的外部LNA/原理图改善IP3?