来自网友的提问:
AD9361和AD9364数据手册包含800 MHz、2.4 GHz、5.5 GHz下的测量结果。 能否在100 MHz至500 MHz频率范围内提供NF、IIP2、IIP3等参数? 谢谢。
来自网友的提问:
AD9361和AD9364数据手册包含800 MHz、2.4 GHz、5.5 GHz下的测量结果。 能否在100 MHz至500 MHz频率范围内提供NF、IIP2、IIP3等参数? 谢谢。
我们提供上述三种频率下的数据, 不提供针对其他频率的特性数据。
使用外部LNA改善AD9364的IP3
AD9364数据手册指定最大增益下的-18dBm IP3。
在较低的增益下,如何改变IP3?
有哪些推荐的外部LNA/原理图改善IP3?
e4bc85b2ac4fc851e28909760173a866.html
<html><head><title>Jive SBS</title></head>
<body><font face="arial,helvetica,sans-serif">
<b>Error</b><br><font size="-1">
???????????????
</font></font></body></html>
IP3取决于如何执行测量, 取决于阻塞器的位置,如曲线所示(带内或带外)。
您可以将其作为指南,但为了得到应用的精确数字,建议使用我们的评估平台测量IP3。