Post Go back to editing

话题讨论——畅谈软件定义无线电,那些您知道的、您最关心的……

软件定义无线电(SDR)为无线通信技术编织出一幅美好的蓝图,随着技术的进步,这个蓝图正在变成现实。

20139月,ADI推出一款面向软件定义无线电(SDR)应用的革命性解决方案——AD9361射频捷变收发器,并随后推出1 x 1 通道高性能、高集成度RF捷变收发器AD9364。这种革命性的突破产品,为该蓝图的实现产生了极大的推动力。

新型AD9361射频捷变收发器旨在支持多种可编程无线电应用,支持广泛的调制方案和网络规范(如国防电子、仪器设备、通信基础设施等),在性能、高集成度、宽带性能和灵活性方面达到居于行业领先水平:

  • RF前端与灵活的混合信号部分为一体
  • 集成频率合成器,为处理器提供可配置数字接口
  • 工作频率范围为70 MHz6.0 GHz,涵盖大部分特许执照和免执照频段
  • 通道带宽范围为不到200 kHz56 MHz

……

这款革命性的产品一经推出,受到全球工程师的关注,引起业界关于SDR技术应用热烈讨论。在这里,我们特别设置有奖SDR话题答探讨,欢迎您就您了解的、关注的SDR技术参与跟帖讨论,您也可以分享您对AD936x系列射频捷变频收发器的认知、可能结合到您工作设计相关的应用。

奖品设置与抽奖规则:

1. 幸运参与奖——20元手机充值卡。所有参与讨论的网友都将有机会获得(中奖率不低于40%哦,限前200位参与讨论的用户)


2. 最佳分享奖——蓝牙音箱一个5~15个,由ADI专家评选出515位参与讨论的最佳发言,赠送蓝牙音箱一个)

Parents
  • HackRF 的硬件原理

    硬件主要由以下几部分组成

    RFFC5072: 混频器提供80MHz到4200MHz的本振

    MAX2837: 2.3GHz to 2.7GHz 无线宽带射频收发器

    MAX5864: ADC/DAC, 22MHz采样率 8bit

    LPC4320/4330: ARM Cortex M4处理器, 主频204MHz

    Si5351B: I2C可编程任意CMOS时钟生成器,由800MHz分频提供40MHz 50MHz 及采样时钟

    MGA-81563: 0.1–6GHz 3V, 14 dBm 放大器

    SKY13317: 20 MHz-6.0 GHz 射频单刀三掷(SP3T)开关

    SKY13350: 0.01-6.0 GHz 射频单刀双掷(SPDT)开关

    以接收过程为例,信号由天线进入后流程如下

    由射频开关决定是否经由14dB的放大器进行放大

    经过镜像抑制滤波器对信号进行高通或低通滤波

    信号进行RFFC5072芯片混频到2.6GHz固定中频

    最新的固件支持可变中频的选项

    中频范围2.150GHz - 2.750GHz

    信号送入MAX2837芯片混频到基带,输出差分的IQ信号

    其间MAX2837芯片可以对信号进行带宽限制

    MAX5864芯片对基带信号进行数字化后送入CPLD和单片机 TODO FIXME

    CPLD

    LPC4320/4330处理器将采样数据通过USB送至计算机

Reply
  • HackRF 的硬件原理

    硬件主要由以下几部分组成

    RFFC5072: 混频器提供80MHz到4200MHz的本振

    MAX2837: 2.3GHz to 2.7GHz 无线宽带射频收发器

    MAX5864: ADC/DAC, 22MHz采样率 8bit

    LPC4320/4330: ARM Cortex M4处理器, 主频204MHz

    Si5351B: I2C可编程任意CMOS时钟生成器,由800MHz分频提供40MHz 50MHz 及采样时钟

    MGA-81563: 0.1–6GHz 3V, 14 dBm 放大器

    SKY13317: 20 MHz-6.0 GHz 射频单刀三掷(SP3T)开关

    SKY13350: 0.01-6.0 GHz 射频单刀双掷(SPDT)开关

    以接收过程为例,信号由天线进入后流程如下

    由射频开关决定是否经由14dB的放大器进行放大

    经过镜像抑制滤波器对信号进行高通或低通滤波

    信号进行RFFC5072芯片混频到2.6GHz固定中频

    最新的固件支持可变中频的选项

    中频范围2.150GHz - 2.750GHz

    信号送入MAX2837芯片混频到基带,输出差分的IQ信号

    其间MAX2837芯片可以对信号进行带宽限制

    MAX5864芯片对基带信号进行数字化后送入CPLD和单片机 TODO FIXME

    CPLD

    LPC4320/4330处理器将采样数据通过USB送至计算机

Children
No Data