来自网友的提问:
AD9361和AD9364数据手册包含800 MHz、2.4 GHz、5.5 GHz下的测量结果。 能否在100 MHz至500 MHz频率范围内提供NF、IIP2、IIP3等参数? 谢谢。
来自网友的提问:
AD9361和AD9364数据手册包含800 MHz、2.4 GHz、5.5 GHz下的测量结果。 能否在100 MHz至500 MHz频率范围内提供NF、IIP2、IIP3等参数? 谢谢。
我们提供上述三种频率下的数据, 不提供针对其他频率的特性数据。
我们提供上述三种频率下的数据, 不提供针对其他频率的特性数据。