频率转换功能IC

客户需要在现有模块上设计专网模块,专网频段是TDD-LTE制式1.4GHz1.8GHz两个频段,两个频段可二选一。

1.4GHz频段范围:1447~1476MHz

1.8GHz频段范围:1785~1805MHz

  能力等级:Cat 4

我们将使用现有模块上的TDD-LTE频段转换成专网的1.4GHz 1.8GHz频段。我们模块现有TDD 频段有:

BAND 38:2570~2620MHz

BAND 39:1880~1920MHz

BAND 40:2300~2400MHz

BAND 41:2496~2690MHz

 

我们ADI 是否有对应的方案?谢谢