客户需要在现有模块上设计专网模块,专网频段是TDD-LTE制式1.4GHz和1.8GHz两个频段,两个频段可二选一。
1.4GHz频段范围:1447~1476MHz
1.8GHz频段范围:1785~1805MHz
能力等级:Cat 4
我们将使用现有模块上的TDD-LTE频段转换成专网的1.4GHz 和1.8GHz频段。我们模块现有TDD 频段有:
BAND 38:2570~2620MHz
BAND 39:1880~1920MHz
BAND 40:2300~2400MHz
BAND 41:2496~2690MHz
我们ADI 是否有对应的方案?谢谢
您好!
相关解决方案和产品请见附件内文档。