在做IQ调制器,使用ADRF6703发现本振抑制度只有20dBc,使用内部锁相产生本振2200MHz;IQ信号使用信号源,IQ信号频率10MHz(连续波)峰峰值0.5V,经过差分放大器ADA4903-2(输出共模电压0.5v,增益1)进行单端变双端后进入ADRF6703,输出信号2210MHz功率在4dBm左右,这样得到的信号的本振抑制度不好,只有-18dBm,而单边带的信号抑制却能达到40dBc以上,不知道是什么原因?还有PDF中说的载频馈通调零(nulling)不知道是啥意思?怎么调零?
请大神帮忙分析下原因,万分感谢!