请问:图中的CLK、DATA、LE、MUXOUT、VDD在画PCB板的时候,该怎么处理??谢谢!
双电源的目的是用户可选择+5V和 +3.3V,二极管是为电池接反时保护ADP3300而设置的。
双电源的目的主要是因为给用户提供电源选择,使用时连接一个即可,二极管在喝多电源供电电路中都是为了防止电池接反时保护ADP3300进行的设置。
非常感谢你的回复,很有用!请问:选择ADF4158和HMC533做PLL时,外围电路设计好了,但是没办法仿真,不知道自己设计的电路是否正确?该怎么办?此外,评估板电路中有数值为0的电阻出现,是什么意思?
在封装的时候,图中的VDD、MUXOUT、CLK、DATA、LE该怎么处理?
请问一下 有正式的回复这几根线如何处理吗?