您好:
我最近在使用ADL5370 这款芯片,输入I/Q两路差分正交信号,调制模式QPSK,时钟本振390MHz,结果输出的信号解码出来的星座图产生失真,不知道原因在哪。ADL5370的前级和后级我们都断开测试了,可以排除其他部分的问题,。
星座图如下:
原理图如下:
因为你们采用ZIF(零中频), 有没有做镜像抑制, 这个像是IQ相位的不平衡, DAC到IQ输入需要严格等长,而且消除DC offset, 你可以先发一个单音看一下,镜像抑制和LO泄漏分别是多少
因为你们采用ZIF(零中频), 有没有做镜像抑制, 这个像是IQ相位的不平衡, DAC到IQ输入需要严格等长,而且消除DC offset, 你可以先发一个单音看一下,镜像抑制和LO泄漏分别是多少